PICO® Sicherungen - Oberflächenmontierbare Sicherungen

Die oberflächenmontierbaren Kleinstsicherungen PICO® und PICO® II wurden speziell für den Überstromschutz von Stromkreisen in sensiblen und unternehmenskritischen Geräten entwickelt. Die mit Glas- oder Keramikgehäusen und trimmbaren Drähten konfigurierten Sicherungen tragen dazu bei, Schäden durch Überspannungen an medizinischen Geräten, LCD- und LED-Bildschirmen, Beleuchtungssystemen und Bürogeräten zu verhindern. Sowohl die schnell auslösenden als auch die zeitverzögerten Slo-Blo® PICO-Sicherungen erfüllen die vom US-Verteidigungsministerium festgelegten Normen für hohe Zuverlässigkeit, um in die Liste der qualifizierten Produkte aufgenommen zu werden.
- Nennspannung bei 32 V AC und 125 V AC
- Nennspannung bei 32 V DC, 125 V DC und 250 V DC
- Breites Spektrum an Nennstromstärken von 62 mA bis 30 A
- Extrem niedrige bis niedrige Widerstandswerte (z. B. 4 mΩ, 1,755 Ω)
- Betrieb in einem Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C ℃
- UL-Anerkennung in Kanada und den Vereinigten Staaten
- RoHS-konform
- Erfüllt die US-Militärstandards für Vibrationsfestigkeit
- Erhältlich in halogenfreien Gehäusen
- Niedrige Temperaturneubewertung
- Kompatibel mit bleifreien Wellenlötprozessen