background-waves

Baureihe: 460

PICO® SMF Slo-Blo®-Kleinstsicherung für die Oberflächenmontage
Produktstatus| Aktivi
info
Die Slo-Blo® SMF-Kleinstsicherung der Baureihe 460 basiert auf der Littelfuse PICO®-Durchsteckmontage-Technologie, wird aber mit einem Paket zur Oberflächenmontage angeboten.

Diese Baureihe entspricht den Anforderungen der RoHS-Richtlinien.
  • Träge
  • Widerstandsfähigkeit bei hohen Einschaltströmen
  • Breites Spektrum an Nennströmen von 375 mA bis 5 A
  • Großzügiger Betriebstemperaturbereich
  • RoHS-konform

460 Teile

FiltersFilter

460 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Schnurlose Basisstation
  • Netzwerkgeräte
  • Telekommunikationsgeräte

Baureihe: 460 Ressourcen