background-waves

Dünnfilm-Chip-Sicherungen

Dünnschicht-Chip-Sicherungen sind Überstromschutz für die Oberflächenmontage. Die ultrakompakten SMD-Sicherungen werden auf Leiterplatten gelötet, um Stromkreise vor Stromstößen zu schützen. Die Dünnschicht-Chip-Sicherungen sind mit flinker oder zeitverzögerter Slo-Blo-Leistung® erhältlich und können überall dort eingesetzt werden, wo Stromkreisschutz erforderlich ist, der Platz jedoch begrenzt ist. Zu den üblichen Anwendungen gehören Akkusätze, Digitalkameras, Spielekonsolen, LCDs, Mobiltelefone, Notebooks und Server.
  • Nennstrom von 5 V DC bis 150 V DC
  • Erhältlich mit einer sehr großen Bandbreite an Nennstromstärken, von 125 mA bis 20 A
  • Sehr niedrige bis niedrige Innenwiderstandswerte (z. B. 1,94 mΩ, 137 mΩ, 2,5 Ω)
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform, zertifiziert
  • AECQ-qualifizierte Geräte für Auto-Anwendungen verfügbar
  • Kompakte Bauformen ermöglichen den Einsatz in Bereichen mit minimalem Kopfraum
  • Kompatibel mit Reflow- und Wellenlötverfahren
  • Kompatibel mit Bestückungsprozessen

Teile von Dünnfilm-Chipsicherungen

FiltersFilter