background-waves

Baureihe: 407

1206 Träge Sicherung mit hohem I²t​​​​​​​-Wert
Produktstatus| Aktivi
info
Die Baureihe 407 von Littelfuse ist eine 100 % bleifreie, RoHS-konforme und halogenfreie Sicherung, die speziell für den Überstromschutz von Schaltungen entwickelt wurde, die bei hohen Umgebungstemperaturen bis zu 150 ºC und hohen Einschaltströmen arbeiten. Durch die Konstruktion wird eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und Zuverlässigkeit gewährleistet. Diese Sicherung mit hoher I2t Zeitverzögerung ist so konstruiert, dass sie extrem hohen Einschaltströmen widerstehen kann, um Fehlauslösungen von Sicherungen vorzubeugen.
  • Ultrahoher I2t-Wert
  • 100 % bleifrei, ROHS-konform und halogenfrei
  • Geeignet für bedrahtete und bleifreie Reflow-/Schwall-Lötverfahren
  • Betriebstemperatur von -55 ºC bis +150 ºC

407 Teile

FiltersFilter

407 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Display
  • Server
  • Computer
  • Drucker mit Scanner
  • Datenmodem
  • Spielkonsole

Baureihe: 407 Ressourcen