0407003A Anwendungen
- Li-Ionen-Akku
- LED-Beleuchtungen
- Auto-Navigationssystem
- TFT-Display
- Batterie-Management-System (BMS)
- Gruppe
0407003A Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0407003.WRA | SICHERUNG 32V HOCH I2T AUTOC 1206 TL 3A | CoC_RoHS10_0407003.WRA | REACH_SVHC Declaration_0407003.WRA | Enthält nicht | Ja12/9/2020 | IPC_0407003.WRA | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.