background-waves

04071.25A

SICHERUNG 63V HOCH I2T AUTOC 1206 TL 1.25A | Baureihe: 407A
info

407A Series AEC-Qualified fuse is specifically tested to cater to secondary circuit protection needs of compact auto electronics applications.
Durch die Konstruktion wird eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und Zuverlässigkeit gewährleistet. Die Sicherungsserie mit hohen i²t-Werten wurde für eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Einschaltströmen konzipiert und verhindert Fehlauslösungen.

EigentumWert
Nennspannung (V)
63
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
0.329
Widerstand (Ω)
0.2
Gehäuse
Keramik
MSL
IPC/JEDEC J-STD-020C Stufe 1
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Betriebstemperatur
-55 °C bis 150 °C
Luftfeuchtigkeit
MIL-STD-202 Methode 103 Bedingung D
Klemmenstärke
IEC 60127-4
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
DC
Unterbrechungsspannung
63
Vibration
MIL-STD-202F Methode 201A; MIL-STD-202F Methode 204D Testbedingung D
Unterbrechungsstromstärke
50
Abschlüsse
100 % Zinn über Nickel über Silber
Feuchtigkeitsbeständigkeit
MIL-STD-202 Methode 106G
  • Betriebstemperatur von -55 °C bis +150 °C
  • 100 % bleifrei, ROHS-konform und halogenfrei
  • Geeignet für bedrahtete und bleifreie Reflow-/Schwall-Lötverfahren
  • UL-Zulassung nach UL/CSA/NMX 248-1 und UL/CSA/NMX 248-14
  • Sehr hoher I2t-Wert

04071.25A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Li-Ionen-Akku​​​​​​​
  • LED-Beleuchtungen
  • Auto-Navigationssystem
  • TFT-Display
  • Batterie-Management-System (BMS)
  • Gruppe

04071.25A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
04071.25WRASICHERUNG 63V HOCH I2T AUTOC 1206 TL 1.25APdf IconREACH_SVHC Declaration_04071.25WRAEnthält nicht

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.