Die Sicherungen der Baureihe 422 sind oberflächenmontierbare Sicherungen im Wire-in-Air-Design mit einem Nennwert von 250 V ausgelegt, die speziell für den Schutz von Stromkreisen in räumlich begrenzten Anwendungen entwickelt wurden. Das Wire-in-Air-Design der 422-Baureihe resultiert in einem vergleichsweise hohen I²t-Wert für Sicherungen der Größe 2410.
Betriebstemperatur von -55 °C bis 125 °C
100 % bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform
Flink
Zulassung nach UL/CSA/NMX 248-1 und UL/CSA/NMX 248-14
Entspricht den Normen EN/IEC 60127-1 und EN/IEC 60127-7