422002 Anwendungen
- Industrieanlagen
- Umrichter für Hintergrundbeleuchtung
- Stromversorgung
- Telekom
- Server
- Netzwerkbetrieb
- Gaming-Systeme
- Haushaltsgeräte
422002 Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0422002.MR | SMD 250V 2410 FA 2A | CoC_RoHS10_0422002.MR | REACH_SVHC Declaration_0422002.MR | Enthält nicht | Ja7/30/2021 | IPC_0422002.MR | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.