background-waves

043302.5

Produktstatus| Veralteti

043302.5

SICHERUNG 32V V/FA SLIM 1206 SMF 2.5A | Series: 433
info
Die schnelle, oberflächenmontierbare Sicherung der Baureihe 433
ist ein kleines (Größe 1206) Dünnfilm-Gerät
für die sekundäre Stromkreissicherung bei räumlich begrenzten
Anwendungen wie tragbaren, elektronischen Geräten.
Für RoHS-konforme und bleifreie Designs beachten Sie bitte
die Dünnfilmsicherung der Baureihe 466. Neue Modelle mit
7 Ampere finden Sie in der LittelfuseBaureihe 429 mit Dünnfilmsicherungen.
EigentumWert
Nennspannung (V)
32
Maximale Wechselspannung (V)
32
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
0.5
Gehäuse
Epoxid-Substrat
Auslösung
Sehr schnell (FF)
Luftfeuchtigkeit
MIL-STD-202F Methode 103B Bedingung D
Operating Temperature Min (°C)
-55
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Verpackungscode
PR
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Abschaltspannung (V) -2
32
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
50
Max. Betriebstemperatur (°C)
90
Unterbrechungsspannung
32
Vibration
MIL-STD-202F Methode 201A; MIL-STD-202F Methode 204D Testbedingung D
Unterbrechungsstromstärke
50
Abschlüsse
(95/5) Zinn/Blei über Nickel über Kupfer
Feuchtigkeitsbeständigkeit
MIL-STD-202 Methode 106G
  • Extrem kleines, flaches Design mit Dünnfilm-Technologie für eine präzise Steuerung der elektrischen Eigenschaften
  • Flache Oberfläche für verbesserte Leistung bei Bestückungsvorgängen und höhenkritischen Anwendungen
  • Montagehalterung und elektrische Leistung sind identisch mit denen der beliebten Baureihe 429.

043302.5 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
043302.5NRSICHERUNG 32V V/FA SLIM 1206 SMF 2.5ANeinNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.