background-waves

Baureihe: 435

SlimLine bleifreie, superflinke Dünnfilm-Sicherung 0402
Produktstatus| Aktivi
info

Bei der 435-Baureihe handelt es sich um flinke Dünnfilm-Sicherungen zur Oberflächenmontage. Das kleine Profil (Größe 0402) eignet sich vom Design her zur sekundären Stromkreissicherung bei räumlich begrenzten Anwendungen wie tragbaren elektronischen Geräten. Diese Baureihe ist 100 % bleifrei und entspricht den Anforderungen der RoHS-Richtlinien. Um die neue halogenfreie 435-Baureihe an Sicherungen zu bestellen, hängen Sie bitte den Zusatz HF an. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu Teilenummern.

  • 35 A Unterbrechungsvermögen bei 32 V DC
  • Kleines Gehäuse mit Nennströmen von 0,25 bis 5,0 Ampere
  • RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei
  • Maximaler Schutz für empfindliche Stromkreise, da die Sicherungen so konzipiert sind, dass sie sich ständig in
  • Verbessertes Ausschaltvermögen, Hoher l²t

435 Teile

FiltersFilter

435 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Sekundärschutz für Anwendungen mit Platzeinschränkungen, wie:
  • Mobiltelefone
  • Akkusätze
  • Digitalkameras
  • DVD-Player
  • Festplatten

Baureihe: 435 Ressourcen