Die 438GT-Keramiksicherungsserie ist eine 100 % bleifreie, RoHS-konforme und halogenfreie Baureihe, die speziell für den Überstromschutz von Stromkreisen entwickelt wurde, die hohen Umgebungstemperaturen (bis zu 150 °C) und hohen Einschaltströmen standhalten müssen. Durch die Konstruktion wird eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und Zuverlässigkeit gewährleistet. Dieser höhere I2t-Wert, der typisch für die Keramiksicherungsgruppe von Littelfuse ist, gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegenüber Einschaltströmen.
Schnelle Reaktion bei Fehlstrom sichert Überstromschutz für empfindliche elektronische Komponenten.
Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
Hoher I2t-Wert
Geeignet für bedrahtete und bleifreie Reflow-/Schwall-Lötverfahren
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.