background-waves

Baureihe: 466

Blei- und halogenfreie, sehr schnelle SlimLine-1206-Dünnfilmsicherung
Produktstatus| Aktivi
info
Die superflinke, oberflächenmontierbare Sicherung (SMF) der 466-Baureihe ist ein kleines (1206 Größe) Dünnfilm-Gerät, das vom Design her zur sekundären Stromkreissicherung bei räumlich begrenzten Anwendungen wie tragbaren, elektronischen Geräten gedacht ist. Diese Baureihe ist 100 % bleifrei und entspricht den Anforderungen der RoHS-Richtlinien. Um die neue halogenfreie 466-Baureihe an Sicherungen zu bestellen, hängen Sie bitte den Zusatz HF an. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu Teilenummern.
  • Das Produkt ist geeignet für bleifreies Löten und höhere Temperaturprofile
  • Das Produkt ist auf der Oberseite mit dem Code zum testfreien Identifizieren des Nennstroms gekennzeichnet.
  • Flache Bauform für Anwendungen mit eingeschränkter Bauhöhe
  • Flache Oberseite für Bestückungsvorgänge
  • Gehäusewerkstoff ist beständig gegenüber Reinigungsvorgängen nach Industriestandard
  • Die Metalllegierung des Elements sorgt für eine überlegene Beständigkeit gegenüber Einschaltströmen (I2t) im Vergleich zu keramik- oder glasbasierten 1206-Chip-Sicherungen.
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform

466 Teile

FiltersFilter

466 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Sekundärschutz für Anwendungen mit Platzeinschränkungen, wie:
  • Mobiltelefone
  • Akkusätze
  • Digitalkameras
  • DVD-Player
  • Festplatten

Baureihe: 466 Ressourcen