background-waves

0466.125

SICHERUNG 125V FA HALOGENFREI SLIM1206 .125A | Series: 466
info

Die superflinke, oberflächenmontierbare Sicherung (SMF) der 466-Baureihe ist ein kleines (1206 Größe) Dünnfilm-Gerät, das vom Design her zur sekundären Stromkreissicherung bei räumlich begrenzten Anwendungen wie tragbaren, elektronischen Geräten gedacht ist.

Diese Baureihe ist 100 % bleifrei und entspricht den Anforderungen der RoHS-Richtlinien. Um die neue halogenfreie 466-Baureihe an Sicherungen zu bestellen, hängen Sie bitte den Zusatz HF an.

EigentumWert
Maximale DC-Spannung (V)
125
Maximale Wechselspannung (V)
125
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
0.00064
Widerstand (Ω)
3.925
Gehäuse
Fortschrittliches Substrat für hohe Temperaturen
Auslösung
Sehr schnell (FF)
Betriebstemperatur
-55 °C bis 90 °C
Luftfeuchtigkeit
MIL-STD-202F Methode 103B Bedingung D
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Verpackungscode
YR
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Abschaltspannung (V) -2
125
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
50
Unterbrechungsspannung
125
Vibration
MIL-STD-202F Methode 201A; MIL-STD-202F Methode 204D Testbedingung D
Unterbrechungsstromstärke
50
Abschlüsse
100 % Zinn über Nickel über Kupfer
Feuchtigkeitsbeständigkeit
MIL-STD-202 Methode 106G
  • Erfüllt die Umweltauflagen der Elektronikindustrie für Bleireduzierung.
  • Das Produkt ist geeignet für bleifreies Löten und höhere Temperaturprofile.
  • Verfügbare Nennströme bis zu 7 A. Wir verweisen Sie auf die 429-Baureihe, falls eine Sicherung mit 7 A benötigt wird.
  • Hochleistungswerkstoffe bieten bessere Leistungen in Anwendungen mit höheren Umgebungstemperaturen.
  • Das Produkt ist auf der Oberseite mit dem Code zum testfreien Identifizieren des Nennstroms gekennzeichnet.
  • Flache Bauform für Anwendungen mit eingeschränkter Bauhöhe.
  • Flache Oberseite für Bestückungsvorgänge.
  • Der Gehäusewerkstoff ist beständig gegenüber Reinigungsvorgängen nach Industriestandard.
  • Montagehalterung und elektrische Leistung sind identisch mit den Baureihen 429 und 433 von Littelfuse.
  • Das Legierungselement gewährleistet eine überlegene Beständigkeit gegenüber Einschaltströmen (I2t) gegenüber Keramik- oder Glas-1206-Chip-Sicherungen

0466.125 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Mobiltelefone
  • Akkusätze
  • Digitalkameras
  • DVD-Player
  • Festplatten

0466.125 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0466.125NRSICHERUNG 125V FA BLEIFREI SLIM 1206 .125ARoHS1/1/2008Pb-Free1/1/2008Pdf IconCoC_RoHS10_0466.125NRPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0466.125NREnthältNeinPdf IconIPC_466xxx
0466.125NRHFSICHERUNG 125V FA HALOGENFREI SLIM1206 .125ARoHS4/4/2008Pb-Free4/4/2008Pdf IconCoC_RoHS10_0466.125NRHFPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0466.125NRHFEnthältJa4/4/2008Pdf IconIPC_466xxx_HF_Series

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.