background-waves

Baureihe: 501

SlimLine – Bleifreie, halogenfreie, superflinke Hochstrom-Keramiksicherung für hohe Temperaturen
Produktstatus| Aktivi
info
Bei der 501-Baureihe handelt es sich um eine zu 100 % bleifreie, RoHS-konforme und halogenfreie Sicherungsbaureihe, die speziell für den Überstromschutz von Stromkreisen mit hohen Umgebungstemperaturen (bis 150 ºC) konzipiert ist.
Durch die Konstruktion wird eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Die für die Littelfuse Familie der Keramiksicherungen typischen hohen I2t-Werte garantieren eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Einschaltströmen.

Notebook, PC
  • DC-DC-Wandler
    • Arbeitet bei Temperaturen von -55 °C bis +150 °C
    • Ausgelegt für Überstromschutz in Spannungsregleranwendungen (VRM) mit hohem Stromaufkommen
    • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform
    • Sowohl für bedrahtete als auch für bleifreie Reflow- oder Wellenlötverfahren geeignet

    501 Teile

    FiltersFilter

    501 Anwendungen

    Abschnitt „Highlights“

    • Spannungsregleranwendungen (VRM)

    Baureihe: 501 Ressourcen