Littelfuse 823A-Baureihe AEC-Q200-qualifizierte Hochspannungs-Sicherungsnennstrom mit hohem Unterbrechungsvermögen. Hierbei handelt es sich um das SMD-Äquivalent/die SMD-Version der Durchgangsbohrung 5x20 Hochspannungs Sicherung.
AEC-Q200-qualifiziert
Hohe I2t-Werte
Bemessen für 1000 Vdc mit einer Unterbrechungsleistung von 100 A
Kompaktes Gehäuse mit einer Größe von 5 x 20 mm
Betriebstemperatur von -40°C bis 125°C
Bleifrei, RoHS-konform und halogenfrei
Vermeiden Sie lästiges Herausfliegen durch hohen systemimmanenten Einschalt- und Stoßstrom
Geeignet für raue Auto-Umgebungen
Hochspannungsschutz bei gleichzeitiger Platzersparnis auf der Leiterplatte