background-waves

Klasse-CC-Sicherungen

Littelfuse bietet drei verschiedene Baureihen von Sicherungen mit zwei Komponenten der Klasse CC an, die speziell zum Schutz verschiedener Komponenten entwickelt wurden. Die trägen Sicherungen des CCMR bieten einen hervorragenden Schutz für Motorstromkreise bis zu 40 PS. Die trägen Sicherungen KLDR sind so konstruiert, dass sie dem stark magnetisierenden Einschaltstrom von Transformatoren standhalten. Die flinken Sicherungen von KLKR werden zum Schutz von Geräten verwendet, die Halbleiterbauelemente oder andere Komponenten enthalten, die eine schnelle Reaktion auf Überlasten erfordern. Die CCMR-Baureihe verfügt über die POWR-PRO®-Technologie mit hohem Unterbrechungsvermögen von bis zu 300 kA (selbstzertifiziert).
  • Zeitverzögerte und schnell auslösende Versionen
  • Erhältlich mit Nennstromstärken von 0,1 A bis 60 A
  • Strombegrenzend
  • Unterbrechungsleistung von 200 kA @ 600 V AC
  • Reduzieren Schäden durch Überhitzung oder die magnetischen Effekte von Kurzschlussströmen
  • Hervorragender Schutz von Komponenten, die anfällig für kurzzeitige Überlastungen sind
  • Universelle, platzsparende Sicherung für Abzweigleitungen

Teile von Klasse-CC-Sicherungen

FiltersFilter

Klasse-CC-Sicherungen – Ressourcen

Informationszentrum für Klasse-CC-Sicherungen

Normen: UL-Norm 248-4; CSA-Norm C22.2, Nr. 106, klassifiziert als HRCI Sonstiges

Nennspannung: 600 V ac

Klasse-CC-Nennstrom: 0-30 A

Klasse-CD-Nennströme: 35-60 A

Unterbrechungsleistungen: 200 kA rms symmetrisch

Zeitverzögerung optional: Mindestens 12 s bei 200 % des Nennstroms

Normen: UL-Norm 248-4; CSA-Norm C22.2, Nr. 106, klassifiziert als HRCI Sonstiges

Nennspannung: 600 V ac

Klasse-CC-Nennstrom: 0-30 A

Klasse-CD-Nennströme: 35-60 A

Unterbrechungsleistungen: 200 kA rms symmetrisch

Zeitverzögerung optional: Mindestens 12 s bei 200 % des Nennstroms