Die flinken Sicherungen der Baureihe KLKR sind für den universellen Schutz von Abzweigstromkreisen konzipiert. Ihre kompakte Größe, ihr schnelles Ansprechen auf Überlast und ihr strombegrenzendes Design machen sie ideal für den Einsatz in OEM-Geräten und Schalttafeln. Sie werden häufig in Beleuchtungsstromkreisen und Steuertransformatorstromkreisen eingesetzt, wo eine schnelle Überlastreaktion erforderlich ist. Diese Sicherungen der Baureihe KLKR der Klasse CC haben Rückweisungsmerkmale, die den Austausch von Sicherungen mit niedrigerem Sicherungsnennstrom verhindern. Aufgrund ihrer kompakten Größe bieten diese Sicherungen einen hervorragenden Abzweigschutz auf einem Bruchteil des Platzes, den andere Sicherungsklassen benötigen. Die Sicherungen der Baureihe KLKR entsprechen den UL- und CSA-Normen.
Flinke Sicherung
Strombegrenzend
Abstoßungsfähig
200.000 AIR
Bietet Schutz für Geräte, die einen schnellen Überlastschutz benötigen
Reduzieren Schäden durch Überhitzung oder die magnetischen Effekte von Kurzschlussströmen
Verhindert die Verwendung von Sicherungen mit niedrigeren Unterbrechungsleistungen oder niedrigerer Spannung in Verbindung mit entsprechenden Sicherungshaltern
Kleinste Sicherung mit 600 V und 112 A, die für den Schutz von Zweigstromkreisen zugelassen ist
Erfahren Sie, wie unser exklusives MROplus-Programm Kunden dabei hilft, Kosten zu senken, die Anlagensicherheit zu erhöhen, Ausfallzeiten zu verringern und Lagerbestände zu reduzieren.
Littelfuse bietet innovative und hochwertige UL-Sicherungen, die den Anforderungen des kommerziellen und industriellen Marktes entsprechen. Wir bieten eine Vielzahl von UL-Sicherungen für