background-waves

KLKR03.5

SICHERUNG 600V F/A KLASSE CC 3.5A | Baureihe: KLKR
info

Die KLKR03.5 ist eine Klasse-CC-Sicherung mit einem Amperewert von 3,5.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
3.5
Unterbrechungsleistung
200 kA @ 600 VAC
Auslösung
Schnell (F)
Maximale Wechselspannung (V)
600
Maximale DC-Spannung (V)
300
Größe
Klasse CC
Ampere-Frakt
3 1/2
Gehäusematerial
Melamin
Familiärer Stil
Strombegrenzung
Sicherungsklasse
Midget/Klasse CC
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
200000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
20000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsspannung
600
Abschaltspannung (V) -2
300
Montagemethode
Sicherungssockel/Clip/Halter
PG-Halter
LPSC-Baureihe

KLKR03.5 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
KLKR03.5TSICHERUNG 600V F/A KLASSE CC 3.5ARoHS2/15/2006NeinNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.