Littelfuse bietet ein breites Sortiment an industriellen Sicherungen zum Schutz von Stromkreisen in einer Vielzahl von Anwendungen. Die Klasse-G-Sicherungen von Littelfuse sind je nach Amperezahl in verschiedenen Größen erhältlich und nicht mit anderen UL-Sicherungsklassen austauschbar. Die unterschiedlichen Längen der Sicherung verhindern das Einsetzen von Sicherungen mit höheren Nennstromwerten in Sicherungshalter, die für niedrigere Nennstromwerte ausgelegt sind. Littelfuse bietet die SLC-Baureihe der Klasse G für den Einsatz beim Schutz von Abzweigstromkreisen an. Dabei handelt es sich um zeitverzögerte, strombegrenzende Sicherungen mit einer Unterbrechungsleistung von 100 kA.
Teile von Klasse-G-Sicherungen
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Klasse-G-Sicherungen Ressourcen
POWR-Gard-Katalog
Hier finden Sie Sicherungen, die für den Überstrom- und Kurzschlussschutz in industriellen, erneuerbaren Energien, Verarbeitungs- und Extraktionsanwendungen entwickelt wurden.