background-waves

SLC006

SICHERUNG 600V MED T/D KLASSE G 6A | Baureihe: SLC
info
Das einzigartige Design von Klasse-G-Sicherungen aus der kompakten SLC-Baureihe von Littelfuse bietet gegenüber vergleichbaren Produkten eine zusätzliche Zeitverzögerung, welche die Zuverlässigkeit des Systems erhöht.

Kompakte Klasse-G-Sicherungen waren wegweisend für die Entwicklung von Miniatursicherungen und erfüllten als erste Sicherungsreihe die NEC-Anforderungen für Stromkreisschutz. Die einzigartigen Abmessungen von Klasse-G-Sicherungen der SLC-Baureihe verhindern das Einsetzen von Sicherungen mit geringerer Spannung in Klasse-G-Sicherungshalter. Die unterschiedlichen Längen der Sicherung verhindern das Einsetzen von Sicherungen mit höheren Nennstromwerten in Sicherungshalter, die für niedrigere Nennstromwerte ausgelegt sind.

Klasse-CC-Sicherungen ersetzen Klasse-G-Sicherungen mit vielen neuen Modellen. Dank ausgezeichneter Zeitverzögerung sowie höherer Spannungswerte und Unterbrechungsleistungen erfüllen Klasse-CC-Sicherungen die Anforderungen eines modernen Stromkreises. Die Einführung von POWR-PRO®-Sicherungen aus der CCMR-Baureihe von Littelfuse mit Stromstärken bis zu 60 Ampere zum Schutz von Schaltkreisen beschleunigt diesen Trend weiter.

Sicherheit:
  • 100.000 A.I.R. – zuverlässige Unterbrechung aller Überströme bis 100.000 Ampere.
  • Die strombegrenzende Bauweise reduziert Geräteschäden durch Überhitzung und magnetische Effekte von Kurzschlussströmen.
  • Aufgrund der mittleren Zeitverzögerung können Sicherungen besser auf tatsächliche Geräteanforderungen eingestellt werden – eine Übergröße wird nicht benötigt, um ungefährlichen Geräte- und Systemüberspannungen standzuhalten.
Verkürzte Ausfallzeit:
  • Mittelträge Zeitverzögerung kann Ausfallzeiten reduzieren, die durch Überspannungen oder Geräteanforderungen ausgelöst werden.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
6
Unterbrechungsleistung
100 kA @ 600 VAC
Auslösung
Mittelträge/mittelträge/mittlere Zeitverzögerung
Maximale Wechselspannung (V)
600
Maximale DC-Spannung (V)
170
Größe
Industrielle Kartusche
Familiärer Stil
Strombegrenzung
Sicherungsklasse
Klasse G
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
100000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
10000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsspannung
600
Abschaltspannung (V) -2
170
Montagemethode
Sicherungssockel/Clip/Halter
Widerstand (Ω)
0.042
PG-Halter
LFG60015-Baureihe

SLC006 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0SLC006.TSICHERUNG 600V MED T/D KLASSE G 6ARoHS3/15/2006NeinJa

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.