Das einzigartige Design von Klasse-G-Sicherungen aus der kompakten SLC-Baureihe von Littelfuse bietet gegenüber vergleichbaren Produkten eine zusätzliche Zeitverzögerung, welche die Zuverlässigkeit des Systems erhöht.
Kompakte Klasse-G-Sicherungen waren wegweisend für die Entwicklung von Miniatursicherungen und erfüllten als erste Sicherungsreihe die NEC-Anforderungen für Stromkreisschutz. Die einzigartigen Abmessungen von Klasse-G-Sicherungen der SLC-Baureihe verhindern das Einsetzen von Sicherungen mit geringerer Spannung in Klasse-G-Sicherungshalter. Die unterschiedlichen Längen der Sicherung verhindern das Einsetzen von Sicherungen mit höheren Nennstromwerten in Sicherungshalter, die für niedrigere Nennstromwerte ausgelegt sind.
Klasse-CC-Sicherungen ersetzen Klasse-G-Sicherungen mit vielen neuen Modellen. Dank ausgezeichneter Zeitverzögerung sowie höherer Spannungswerte und Unterbrechungsleistungen erfüllen Klasse-CC-Sicherungen die Anforderungen eines modernen Stromkreises. Die Einführung von POWR-PRO®-Sicherungen aus der CCMR-Baureihe von Littelfuse mit Stromstärken bis zu 60 Ampere zum Schutz von Schaltkreisen beschleunigt diesen Trend weiter.
Sicherheit:
- 100.000 A.I.R. – zuverlässige Unterbrechung aller Überströme bis 100.000 Ampere.
- Die strombegrenzende Bauweise reduziert Geräteschäden durch Überhitzung und magnetische Effekte von Kurzschlussströmen.
- Aufgrund der mittleren Zeitverzögerung können Sicherungen besser auf tatsächliche Geräteanforderungen eingestellt werden – eine Übergröße wird nicht benötigt, um ungefährlichen Geräte- und Systemüberspannungen standzuhalten.
Verkürzte Ausfallzeit:
- Mittelträge Zeitverzögerung kann Ausfallzeiten reduzieren, die durch Überspannungen oder Geräteanforderungen ausgelöst werden.