background-waves

Baureihe: JLS

Littelfuse JLS-Sicherungen bieten schnell wirkenden Überstromschutz
Produktstatus| Aktivi
info

Die flinken Sicherungen der Baureihe JLS bieten platzsparenden Überlast- und Kurzschlussschutz für wichtige Anwendungen in der Industrie und Leistungsumwandlung. Diese hervorragenden, strombegrenzenden Sicherungen bieten einen schnell wirkenden Schutz für überspannungsempfindliche Geräte und Komponenten, um kostspielige Geräteschäden zu vermeiden. Sie reagieren sehr empfindlich auf Änderungen im Stromfluss und öffnen innerhalb von Sekunden, wenn sie Überströmen oder Spannungsspitzen ausgesetzt sind.

  • Flinke Sicherung
  • Strombegrenzend
  • 200.000 AIR
  • Kompakte Größe
  • POWR-GARD®-Technologie
  • Bietet Schutz für Geräte, die einen schnellen Überlastschutz benötigen
  • Reduzieren Schäden durch Überhitzung oder die magnetischen Effekte von Kurzschlussströmen
  • Zuverlässige Unterbrechung aller Überströme bis 200,000 A
  • Nützlich bei beengten Platzverhältnissen: 4 5/8" lang, 1 1/8" Durchmesser
  • Entwickelt für maximalen Schutz vor Überstrom

JLS-Teile

FiltersFilter

JLS Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Leistungsumwandlungsvorrichtungen
  • Antriebe mit variabler Drehzahl
  • Gleichrichter
  • Ohmsche Lasten
  • Solid-State-Bauelemente

Baureihe: JLS – Ressourcen

JLS Dazugehörige Produkte

Alternativen