background-waves

Baureihe: JTD

Träge, UL-gelistete Klasse-J-Sicherungen
Produktstatus| Aktivi
info

Die zeitverzögerten Doppelelement-Sicherungen der Baureihe JTD tragen die Bezeichnung Littelfuse POWR-PRO® Advanced Technology und wurden speziell für Stromkreise entwickelt, in denen der Platz knapp ist. Sie sind ideal für den Einsatz in Systemen mit hohen Einschaltströmen. Die JTD-Sicherungen bieten ein patentiertes Design, das nicht erforderliche Sicherungsauslösungen verringert. Darüber hinaus bieten sie Schutz der Art 2 "Keine Schäden" für IEC- und NEMA-klassifizierte Motorschaltkreisbestandteile. Diese Sicherungen tragen dazu bei, die mit Ausfallzeiten verbundenen Kosten zu senken, bieten eine längere Sicherungslebensdauer durch Minimierung nicht erforderlicher Auslösungen, erhöhen die Systemleistung durch Minimierung von Geräteschäden und verbessern die Sicherheit durch Minimierung von Unfällen.

Die Leistungsmarke POWR-PRO bietet Schutzfunktionen fortschrittlicher Technologie, wie z. B. Selbstzertifizierung nach 300,000 A rms symmetrisch und hervorragende Strombegrenzungsfähigkeit. Die Selbstzertifizierung bei 300,000 A entspricht dem aktuellen Trend zu höheren Kurzschlussfestigkeiten (SCCR). Selbstzertifizierungs-Prüfungen wurden in einem national anerkannten Testlabor durchgeführt und die Prüfungen wurden von UL bezeugt.

  • POWR-PRO®-Technologie
  • Zwei Komponenten
  • Patentiertes Design
  • Strombegrenzend
  • Überragender Schutz vor Schäden an elektrischen Anlagen
  • Bietet zusätzlichen Zeitverzögerungsschutz durch Zwei-Komponenten-Konstruktion
  • Reduziert lästige Sicherungen
  • POWR-PRO-Strombegrenzung von 8/10-600 A. Reduziert Schäden durch Überhitzung und die magnetischen Effekte von Kurzschlussströmen

JTD-Teile

FiltersFilter

JTD Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Motorkontrollzentren
  • Gesicherte Motorkombinationssteuerungen
  • Transformatoren
  • UL-gelistete, seriengeprüfte Leistungsschaltertafeln mit gegossenem Gehäuse
  • Stromkreise für allgemeine Zwecke

Baureihe: JTD – Ressourcen

JTD Dazugehörige Produkte

Alternativen