background-waves

JTD02.8ID

SICHERUNG 600V T/D KLASSE J 2.8A ANZEIGE | Series: JTD_ID
info

JTD02.8ID ist eine Sicherung der Klasse J in Patronenbauweise mit einem Nennstrom von 2,8 A.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
2.8
Unterbrechungsleistung
20 kA @ 300 VDC
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Maximale Wechselspannung (V)
600
Maximale DC-Spannung (V)
300
Größe
Industrielle Kartusche
Ampere-Frakt
2 8/10
Familiärer Stil
Powr-Pro-Sicherung
Sicherungsklasse
Klasse J
Anzeige
Ja
Unterbrechungsstromstärke
200000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
300000
Unterbrechungsstromstärke 3
20000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 3
DC
Unterbrechungsspannung
600
Abschaltspannung (V) -2
600
Unterbrechungsspannung - 3
300
Montagemethode
Sicherungssockel/Clip/Halter
PG-Halter
LFPSJ30-Baureihe

JTD02.8ID – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0JTD02.8TXIDSICHERUNG 600V T/D KLASSE J 2.8A ANZEIGENeinNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.