background-waves

JTD200ID

SICHERUNG 600V T/D KLASSE J 200A ANZEIGE | Series: JTD_ID
info

JTD200 ist eine Sicherung der Klasse J in Messerklingen-Bauweise mit einem Nennstrom von 200 A.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
200
Unterbrechungsleistung
20 kA @ 500 VDC
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Maximale Wechselspannung (V)
600
Maximale DC-Spannung (V)
500
Größe
Messer-Klinge
Familiärer Stil
Powr-Pro-Sicherung
Sicherungsklasse
Klasse J
Anzeige
Ja
Unterbrechungsstromstärke
200000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
300000
Unterbrechungsstromstärke 3
20000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 3
DC
Unterbrechungsspannung
600
Abschaltspannung (V) -2
600
Unterbrechungsspannung - 3
500
Montagemethode
Sicherungssockel/Clip/Halter
PG-Halter
LFJ60200-Baureihe

JTD200ID – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0JTD200.XXIDSICHERUNG 600V T/D KLASSE J 200A ANZEIGENeinNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.