Littelfuse stellt eine Vielzahl von industriellen Sicherungen zum Schutz elektrischer Geräte in einer Vielzahl von Anwendungen her. Flinke „Einmal“-Sicherungen der Klasse K5 bieten kostengünstigen Schutz für allgemeine Einspeise- und Abzweigstromkreise, wenn die vorhandenen Kurzschlussströme weniger als 50 kA betragen. Zu dieser Produktgruppe gehören die Baureihen NLN und NLS, die jeweils über maximale Nennspannungen von 250 V AC bzw. 600 V AC verfügen.
Flinke Sicherung
Nennströme von 1 A bis 600 A
Unterbrechungswerte bis zu 20 kA bei 250 V DC und 50 kA bei 600 V DC
Niedrige Kosten
Erhältlich mit Anzeige- und DIN-Schienenmontagehaltern
Teile von Sicherungen der Klasse K5
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Klasse-K5-Sicherungen Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Stromkreise mit ohmschen Lasten
Allgemeine Privat- und Gewerbestromkreise mit geringer oder keiner Motorlast
Klasse-K5-Sicherungen – Ressourcen
POWR-Gard-Katalog
Hier finden Sie Sicherungen, die für den Überstrom- und Kurzschlussschutz in industriellen, erneuerbaren Energien, Verarbeitungs- und Extraktionsanwendungen entwickelt wurden.