background-waves

KLLU750

SICHERUNG 600V T/D KLASSE L 750A | Baureihe: KLLU
info

UL-gelistete, träge Klasse-L-Sicherungen der Baureihe KLLU können in jeder Hinsicht als Qualitätssicherungen bezeichnet werden. Sie wurden entwickelt, um eine etwas günstigere Alternative zu POWR-PRO™-Sicherungen der KLPC-Baureihe anzubieten. Alle UL-Anforderungen für Klasse-L-Sicherungen werden von der KLLU-Baureihe eingehalten bzw. übertroffen. Für hervorragenden Schutz und ausgezeichnete Leistung empfehlen wir maßgefertigte POWR-PRO™-Sicherungen der KLPC-Baureihe.

Sicherheit:
  • 200.000 A.I.R. – zuverlässige Unterbrechung aller Überströme bis 200.000 Ampere.
  • Beim Schutz von Motorschaltkreisen können KLLU-Sicherungen nahe des Motor-Volllaststroms größer eingestellt werden, um hervorragenden Schutz für Schaltkreisleiter, Motorsteuerungssysteme und Motoren bieten zu können.
Lange Gerätelebensdauer:
  • Strombegrenzend – reduzieren Kurzschlussschäden an Systemen und Geräten.
  • Verkürzte Ausfallzeit
  • Eine Zeitverzögerung von mindestens zehn Sekunden bei einer Leistung von 500 Prozent verringert überflüssige Ausfallzeiten, die durch hohe Einschaltströme großer Motoren und anderer induktiver Lasten ausgelöst werden.
  • Gezielte Koordinierung – KLLU-Sicherungen arbeiten gut mit anderen Klasse-L-Sicherungen sowie mit allen strombegrenzenden Littelfuse Sicherungen mit bis zu 600 Ampere zusammen. Die Ermittlung von Kurzschlüssen bzw. überlasteten Geräten benötigt somit weniger Zeit, da lediglich die Sicherung, die sich direkt auf der Leitungsseite des betroffenen Stromkreises befindet, ausgelöst wird.
Benutzerfreundlich:
  • Leistung von 200.000 A.I.R. reduziert den Bedarf an Kurzschlussberechnungen ... entspricht den gegenwärtigen und zukünftigen Systemanforderungen.
  • Zeit-Strom-Kennlinie der KLLU-Sicherung entspricht typischen Zeit-Strom-Kennlinien von Leistungsschaltern. Obwohl Sicherungs-/Leistungsschaltersysteme selten zu 100 % aufeinander abgestimmt werden können, erlauben Sicherungen der KLLU-Baureihe ein breiteres Spektrum an Schaltereinstellungen als flinke Klasse-L-Sicherungen. Ausgezeichneter Schutz für einen einzelnen Leistungsschalter oder eine Schaltergruppe.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
750
Unterbrechungsleistung
200 kA @ 600 VAC
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Maximale Wechselspannung (V)
600
Maximale DC-Spannung (V)
300
Größe
Bolzenmontage
Familiärer Stil
Strombegrenzung
Sicherungsklasse
Klasse L
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
200000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
20000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsspannung
600
Abschaltspannung (V) -2
300
Montagemethode
Bolzenmontage

KLLU750 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Wartungsschalter
  • Schalttafel-Hauptleitungen und -Zufuhrschalter
  • Verschraubte Druckkontaktschalter
  • Motorkontrollzentrumsleitungen
  • Große Motorschaltkreise
  • Schutz für Kompaktleistungsschalterfelder und Ladungsschwerpunkte aus UL-gelisteten Baureihen

KLLU750 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
KLLU750. XSICHERUNG 600V T/D KLASSE L 750A

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.