background-waves

KLPC2300

SICHERUNG 600V T/D KLASSE L 2300A | Baureihe: KLPC
info
POWR-PRO™-Sicherungen der KLPC-Baureihe bieten Stromkreisen von 200 bis 6000 Ampere idealen Überstromschutz. Die maßgefertigte Konstruktion und Leistung von POWR-PRO™-Sicherungen der KLPC-Baureihe erfüllt bzw. übertrifft die strengsten Projektspezifikationen: Sicherungseinsätze aus 99,9 % reinem Silber, versilberte Kupfer-Lagerschilde, glasverstärkte Melamin-Gehäuse, Rundgummidichtungen zwischen Sicherungskörper und Lagerschilden sowie eine körnige Quarz-Füllmasse. POWR-PRO™-Sicherungen der KLPC-Baureihe bieten als einzige UL-gelistete Klasse-L-Sicherung eine Mindestzeitverzögerung von zehn Sekunden bei 500 % des Nennstroms. Darüber hinaus sind sie ebenso strombegrenzend wie die schnellsten Klasse-L-Sicherungen auf dem Markt. Im Durchschnitt beträgt der Spitzendurchlassstrom von KLPC-Sicherungen 10 % weniger als jede andere „träge“ Klasse-L-Sicherung.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
2300
Unterbrechungsleistung
20 kA @ 480 VDC
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Maximale Wechselspannung (V)
600
Nennspannung (V)
480
Größe
Bolzenmontage
Familiärer Stil
Powr-Pro-Sicherung
Sicherungsklasse
Klasse L
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
200000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
300000
Unterbrechungsstromstärke 3
20000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 3
DC
Unterbrechungsspannung
600
Abschaltspannung (V) -2
600
Unterbrechungsspannung - 3
480
Montagemethode
Bolzenmontage
  • Verringern überflüssige Ausfallzeiten
  • Die Zeitverzögerung von POWR-PRO™-Sicherungen der KLPC-Baureihe hält Systemüberspannungen stand und Ihre Stromkreis in Betrieb.
  • Bester Schutz für Systemkomponenten
  • Maximale Strombegrenzung bedeutet weniger Geräte- und Systemschäden bei Kurzschlüssen
  • Gute Zusammenarbeit mit anderen Systemkomponenten
  • Maximale Koordination mit Sicherungen und Leistungsschaltern sowohl auf der Leitungs- als auch auf der Lastseite der Sicherungen
  • Reduzieren den Bedarf an überdimensionalen Sicherungsgrößen
  • Kann die Verwendung kleinerer, kostengünstigerer Schalter ermöglichen
  • 300 kA Unterbrechungsleistung

KLPC2300 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Wartungsschalter
  • Schalttafel-Hauptleitungen und -Zufuhrschalter
  • Verschraubte Druckkontaktschalter
  • Motorkontrollzentrumsleitungen
  • Große Motorschaltkreise
  • Schutz für Kompaktleistungsschalterfelder und Ladungsschwerpunkte aus UL-gelisteten Baureihen
  • Primär- und Sekundärschutz für Transformatoren
  • Schutz von Leistungsschaltern

KLPC2300 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
KLPC2300XSICHERUNG 600V T/D KLASSE L 2300ANeinNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.