background-waves

LDC1000

SICHERUNG 600VAC/DC KLASSE L 1000A | Baureihe: LDC
info
LittelfuseSicherungen der Baureihe POWR-PRO® LDC Klasse L stehen für ein weiteres Novum bei Sicherungsschutz. Sicherungen der LDC-Reihe sind die ersten UL-gelisteten Sicherungen mit 600 Volt Wechselstrom und Gleichstrom der Klasse L. Da man sie sowohl für Wechsel- als auch für Gleichstrom verwenden kann, braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass Wechselstromsicherungen bei Gleichstromkreisen eingebaut werden.

Die UL-gelistete Gleichstrom-Unterbrechungsleistung von Sicherungen der LDC-Baureihe ist mehr als ausreichend für die meisten Anwendungen (50.000 Ampere bei einer Zeitkonstante von 16 Millisekunden). Darüber hinaus haben Untersuchungen in unserem Hochleistungs-Testlabor ergeben, dass diese bemerkenswerte Sicherung in der Lage ist, über weitaus längere Zeitkonstanten zu arbeiten. Aus diesem Grund eignet sich die Sicherung besonders für Anwendungen wie Kranschienen-Stromkreise und Verkehrssysteme. Kontaktieren Sie den Hersteller, um Anwendungsinformationen zu solchen Sonderfällen zu erhalten.

Bei Systemen, die nur mit Wechselstrom betrieben werden, sollten Sie den Einsatz von POWR-PRO®-Sicherungen der KLPC-Baureihe in Erwägung ziehen. Diese besitzen eine Zeitverzögerung von zehn Sekunden bei 500 % des Nennstroms sowie ein breiteres Leistungsspektrum.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
1000
Unterbrechungsleistung
200 kA @ 600 VAC / 50 kA @ 600 VDC
Auslösung
Flink
Maximale Wechselspannung (V)
600
Nennspannung (V)
600
Größe
Bolzenmontage
Familiärer Stil
Powr-Pro-Sicherung
Sicherungsklasse
Klasse L
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
200000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
50000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsspannung
600
Abschaltspannung (V) -2
600
Montagemethode
Bolzenmontage
  • Die Allzweck-Sicherung mit 600 V AC und 600 V DC reduziert den Lagerbedarf für spezielle Sicherungen entfällt
  • UL-gelistet für Unterbrechungswerte von 200 kA bei 600 V Wechselstrom und 50 kA bei 600 V Gleichstrom, wodurch die Notwendigkeit von Kurzschlussstudien minimiert wird
  • Moderate Zeitverzögerung von 4 s bei 500 % des Nennstroms ermöglicht es der Sicherung, den meisten harmlosen Überlasten oder Überspannungen standzuhalten
  • Ziehen Sie KLPC-Sicherungen für Wechselstromanwendungen mit höherer Spannung in Betracht
  • Sie lassen sich gut mit allen Littelfuse Sicherungen mit einem Nennwert von bis zu 600 A abstimmen und bieten durch die Kombination von Sicherungen der Baureihen LDC und IDSR einen vollständigen Schutz für 600-V-Gleichstromsysteme
  • Extrem strombegrenzend, wodurch Schäden an Stromkreisen und Geräten reduziert werden

LDC1000 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • USV-Schutz, insbesondere für große Batteriestromkreise
  • Gleichstromverteilung
  • Gleichstrom-Drehzahlregler
  • Schutz von Kranschienen-Stromkreisen und anderen großen Gleichstromgeräten, wie z. B. elektrischen Löffelbaggern, Schiffen, Hafenkranen etc.
  • Verkehrssysteme, einschließlich neuer Stadtbahnanwendungen
  • Allgemeine AC/DC-Stromkreise für Hauptleitungen, Einspeisebereiche und Stromkreise

LDC1000 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0LDC1000XSICHERUNG 600VAC/DC KLASSE L 1000ANeinNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.