RK1-Sicherungen der Baureihe KLNR/KLSR gehören zu den ersten strombegrenzenden Sicherungen, die entwickelt wurden. Dank ihrer Einzelelement-Bauweise und des silberfarbenen Sicherungseinsatzes sind sie in der Lage, flinken Überlast- und Kurzschlussschutz zu bieten. Für den Schutz induktiver Lasten, wie Motoren, Magnetventile und Transformatoren, benötigt die KLNR/KLSR-Baureihe eine überdimensionale Größe, um zu verhindern, dass die Sicherungen bei ungefährlichen Einschaltströmen durchbrennen. Bei solchen Anwendungen können Sicherungen der KLNR/KLSR-Baureihe nur Kurzschlussschutz bieten.
Wir empfehlen träge POWR-PRO™-Sicherungen der LLNRK/LLSRK-Baureihe RK1 mit zwei Komponenten für alle neuen Anwendungen, die strombegrenzende Sicherungen der UL-Klasse RK1 benötigen, sowie für bestehende Anwendungen, deren flinke RK1- oder RK5-Sicherungen bei ungefährlichen Systemüberspannungen wie dem Einschalten von Motoren durchbrennen.
Sicherheit:
- 200.000 A.I.R. – zuverlässige Unterbrechung aller Überströme bis 200.000 Ampere.
- Extrem strombegrenzend – unterbinden schädigende Kurzschlussströme schneller als jede andere mechanische Schutzvorrichtung.
- Flink – bieten schnellen Schutz für Drehzahlregler, Gleichrichter und anderen Geräten mit überspannungsempfindlichen Bauteilen.
Lange Gerätelebensdauer:
- Die strombegrenzende Bauweise reduziert Geräteschäden durch Überhitzung und magnetische Effekte von Kurzschlussströmen.
Wirtschaftlich:
- Extrem strombegrenzend – ermöglicht oftmals eine Verwendung allgemein verfügbarer, preisgünstigerer Komponenten.
- Verwendung als Eingangs- oder Ausgangssicherung für überspannungsempfindliche Bauteile wie Drehzahlregler und Gleichrichter. Flinke KLNR/KLSR-Sicherungen können das Durchbrennen teurer Halbleiter-Sicherungen, die Einzelteile schützen, verhindern.
Benutzerfreundlich:
- Leistung von 200.000 A.I.R. reduziert den Bedarf an Kurzschlussberechnungen.
Maße
- Die KLNR-Abmessungen finden Sie in den FLNR-Informationen, die KLSR-Abmessungen in den FLSR-Informationen.