background-waves

Baureihe: KLSR

Flinke Sicherungen der UL-Klasse RK1
Produktstatus| Aktivi
info
RK1-Sicherungen der Baureihe KLSR gehören zu den ersten strombegrenzenden Sicherungen, die entwickelt wurden. Dank ihrer Einzelelement-Bauweise und des silberfarbenen Sicherungseinsatzes sind sie in der Lage, flinken Überlast- und Kurzschlussschutz zu bieten. Für den Schutz induktiver Lasten, wie Motoren, Magnetventile und Transformatoren, benötigt die KLSR-Baureihe eine überdimensionale Größe, um zu verhindern, dass die Sicherungen bei ungefährlichen Einschaltströmen durchbrennen. Bei solchen Anwendungen können Sicherungen der KLSR-Baureihe nur Kurzschlussschutz bieten.

Wir empfehlen träge POWR-PRO™-Sicherungen der LLNRK/LLSRK-Baureihe RK1 mit zwei Komponenten für alle neuen Anwendungen, die strombegrenzende Sicherungen der UL-Klasse RK1 benötigen, sowie für bestehende Anwendungen, deren flinke RK1- oder RK5-Sicherungen bei ungefährlichen Systemüberspannungen wie dem Einschalten von Motoren durchbrennen.

Sicherheit:
  • 200.000 A.I.R. – zuverlässige Unterbrechung aller Überströme bis 200.000 Ampere.
  • Extrem strombegrenzend – unterbinden schädigende Kurzschlussströme schneller als jede andere mechanische Schutzvorrichtung.
  • Flink – bieten schnellen Schutz für Drehzahlregler, Gleichrichter und anderen Geräten mit überspannungsempfindlichen Bauteilen.
Lange Gerätelebensdauer:
  • Die strombegrenzende Bauweise reduziert Geräteschäden durch Überhitzung und magnetische Effekte von Kurzschlussströmen.
Wirtschaftlich:
  • Extrem strombegrenzend – ermöglicht oftmals eine Verwendung allgemein verfügbarer, preisgünstigerer Komponenten.
  • Verwendung als Eingangs- oder Ausgangssicherung für überspannungsempfindliche Bauteile wie Drehzahlregler und Gleichrichter. Flinke KLNR/KLSR-Sicherungen können das Durchbrennen teurer Halbleiter-Sicherungen, die Einzelteile schützen, verhindern.
Benutzerfreundlich:
  • Leistung von 200.000 A.I.R. reduziert den Bedarf an Kurzschlussberechnungen.
Maße
  • Die KLNR-Abmessungen finden Sie in den FLNR-Informationen, die KLSR-Abmessungen in den FLSR-Informationen.
  • Extrem strombegrenzend
  • Anzeige- und DIN-montierte Sicherung Halter erhältlich
  • Extrem strombegrenzend
  • Anzeige- und DIN-montierte Sicherung Halter erhältlich

KLSR-Teile

FiltersFilter

KLSR Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Widerstandsheizungen
  • Lichtstromkreise
  • Nichtinduktive Lasten
  • Die Unterbrechungsleistungen für Kompaktleistungsschalter, Ladungsschwerpunkte und Schalttafeln können auf 200 kA ansteigen, wenn die Baureihe mit Sicherungen der Klasse RK1 ausgestattet ist

Baureihe: KLSR – Ressourcen

KLSR Dazugehörige Produkte

Alternativen