background-waves

KLSR225

SICHERUNG 600V F/A KLASSE RK1 225A | Baureihe: KLSR
info
RK1-Sicherungen der Baureihe KLSR gehören zu den ersten strombegrenzenden Sicherungen, die entwickelt wurden. Dank ihrer Einzelelement-Bauweise und des silberfarbenen Sicherungseinsatzes sind sie in der Lage, flinken Überlast- und Kurzschlussschutz zu bieten. Für den Schutz induktiver Lasten, wie Motoren, Magnetventile und Transformatoren, benötigt die KLSR-Baureihe eine überdimensionale Größe, um zu verhindern, dass die Sicherungen bei ungefährlichen Einschaltströmen durchbrennen. Bei solchen Anwendungen können Sicherungen der KLSR-Baureihe nur Kurzschlussschutz bieten.

Wir empfehlen träge POWR-PRO™-Sicherungen der LLNRK/LLSRK-Baureihe RK1 mit zwei Komponenten für alle neuen Anwendungen, die strombegrenzende Sicherungen der UL-Klasse RK1 benötigen, sowie für bestehende Anwendungen, deren flinke RK1- oder RK5-Sicherungen bei ungefährlichen Systemüberspannungen wie dem Einschalten von Motoren durchbrennen.

Sicherheit:
  • 200.000 A.I.R. – zuverlässige Unterbrechung aller Überströme bis 200.000 Ampere.
  • Extrem strombegrenzend – unterbinden schädigende Kurzschlussströme schneller als jede andere mechanische Schutzvorrichtung.
  • Flink – bieten schnellen Schutz für Drehzahlregler, Gleichrichter und anderen Geräten mit überspannungsempfindlichen Bauteilen.
Lange Gerätelebensdauer:
  • Die strombegrenzende Bauweise reduziert Geräteschäden durch Überhitzung und magnetische Effekte von Kurzschlussströmen.
Wirtschaftlich:
  • Extrem strombegrenzend – ermöglicht oftmals eine Verwendung allgemein verfügbarer, preisgünstigerer Komponenten.
  • Verwendung als Eingangs- oder Ausgangssicherung für überspannungsempfindliche Bauteile wie Drehzahlregler und Gleichrichter. Flinke KLNR/KLSR-Sicherungen können das Durchbrennen teurer Halbleiter-Sicherungen, die Einzelteile schützen, verhindern.
Benutzerfreundlich:
  • Leistung von 200.000 A.I.R. reduziert den Bedarf an Kurzschlussberechnungen.
Maße
  • Die KLNR-Abmessungen finden Sie in den FLNR-Informationen, die KLSR-Abmessungen in den FLSR-Informationen.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
225
Unterbrechungsleistung
20 kA @ 300 VDC
Auslösung
Schnell (F)
Maximale Wechselspannung (V)
600
Maximale DC-Spannung (V)
300
Größe
Messer-Klinge
Familiärer Stil
Strombegrenzung
Sicherungsklasse
Klasse RK1
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
200000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
20000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsspannung
600
Abschaltspannung (V) -2
300
Montagemethode
Sicherungssockel/Clip/Halter
PG-Halter
LFR60400-Baureihe

KLSR225 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Widerstandsheizungen
  • Lichtstromkreise
  • Nichtinduktive Lasten
  • Erhöhen Sie die Unterbrechungsleistung von Kompaktleistungsschaltern Lastschwerpunkt und Schalttafeln auf bis zu 200 kA mit Littelfuse Sicherungen der Klasse RK1.

KLSR225 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
KLSR225. XSICHERUNG 600V F/A KLASSE RK1 225A

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.