background-waves

LLNRK300

SICHERUNG 250V T/D KLASSE RK1 300A | Baureihe: LLNRK
info
Die POWR-PRO™-Sicherungen der LLNRK- und LLSRK-Baureihen von Littelfuse bieten hervorragenden Überlast- und Kurzschlussschutz für Inbetriebnahme-, Haupt-, Einspeise- und allgemeine Stromkreise bis zu 600 Ampere.

Sicherungen der Baureihen LLNRK/LLSRK können in herkömmliche Sicherungssockel der Klasse H integriert werden, um Systeme, die über Einmalsicherungen oder austauschbare Sicherungen mit niedrigeren Unterbrechungsleistungen der Klasse H verfügen, nachzurüsten.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
300
Unterbrechungsleistung
20 kA @ 125 VDC
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Maximale Wechselspannung (V)
250
Maximale DC-Spannung (V)
125
Familiärer Stil
Powr-Pro-Sicherung
Sicherungsklasse
Klasse RK1
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
200000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
300000
Unterbrechungsstromstärke 3
20000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 3
DC
Unterbrechungsspannung
250
Abschaltspannung (V) -2
250
Unterbrechungsspannung - 3
125
Montagemethode
Sicherungssockel/Clip/Halter
PG-Halter
LFR25400-Baureihe
  • Extrem strombegrenzend, wodurch Schäden an Stromkreisen und Geräten reduziert werden
  • 300 kA Unterbrechungsleistung
  • Die strombegrenzende Leistung ermöglicht die Verwendung kostengünstigerer Geräte, und der niedrige Widerstand reduziert den Stromverbrauch
  • Zwei Elemente, darunter ein thermisch reversibles, federbelastetes thermisches Überlastelement, gewährleisten eine hervorragende Zeitverzögerung für minimales lästiges Öffnen

LLNRK300 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Alle Stromkreise im Allgemeinen
  • Motoren
  • Transformatoren
  • Magnetventile
  • Leuchtstofflampen
  • Alle Systemkomponenten mit hohen Einschaltströmen

LLNRK300 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
LNRK300. XSICHERUNG 250V T/D KLASSE RK1 300A

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.