background-waves

LLSRK02.8ID

SICHERUNG 600V T/D CLS RK1 2-8/10A ANZEIGER P | Series: LLSRK_ID
info
Die brandneue Sicherung der LLSRK_ID-Baureihe ist die fortschrittlichste Klasse-RK1-Sicherung, die derzeit erhältlich ist. Sie bietet modernen Stromkreisen höchste Leistung und besten Schutz. Die patentierte Indicator™-Technologie ermöglicht die sofortige Erkennung von ausgelösten Sicherungen, was die Systemverfügbarkeit stark verbessert. Die präzisionsgefertigten Kurzschlusselemente verhindern praktisch alle Schäden an Bauteilen, die durch unerwartete elektrische Störungen verursacht wurden. Darüber hinaus besitzt der völlig neue Festkörper-Überlastungsbereich keine beweglichen Teile, was überflüssige Schwingbrüche verhindert, die für gewöhnlich in anderen federbelasteten Sicherungen auftreten.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
2.8
Unterbrechungsleistung
20 kA @ 300 VDC
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Maximale Wechselspannung (V)
600
Maximale DC-Spannung (V)
300
Größe
Industrielle Kartusche
Ampere-Frakt
2 8/10
Familiärer Stil
Powr-Pro-Sicherung
Sicherungsklasse
Klasse RK1
Anzeige
Ja
Unterbrechungsstromstärke
200000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
300000
Unterbrechungsstromstärke 3
20000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 3
DC
Unterbrechungsspannung
600
Abschaltspannung (V) -2
600
Unterbrechungsspannung - 3
300
Montagemethode
Sicherungssockel/Clip/Halter
PG-Halter
LFR60030-Baureihe
  • Verkürzte Ausfallzeiten und vereinfachte Wartung – ein Anzeigefenster verdunkelt sich, um anzuzeigen, wann die Sicherung ausfällt
  • Geringerer Sicherungs-Lagerbestand – dank ihrer ausgezeichneten Leistung können Sicherungen der LLSRK_ID-Baureihe in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, was wiederum den Lagerbestand an Sicherungen verringert.
  • Reduziert lästiges Durchbrennen – Indikatorsicherungen verfügen über ausgezeichnete Trägheits- und Wechseleigenschaften, welche die Lebensdauer der Sicherung verlängern können.

LLSRK02.8ID – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
LSRK02.8TXIDSICHERUNG 600V T/D CLS RK1 2-8/10A ANZEIGER P

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.