background-waves

LLSRK1.12

SICHERUNG 600V T/D KLASSE RK1 1.12A | Baureihe: LLSRK
info
Die POWR-PRO™-Sicherungen der LLSRK-Baureihe von Littelfuse bieten hervorragenden Überlast- und Kurzschlussschutz für Inbetriebnahme-, Haupt-, Einspeise- und allgemeine Stromkreise bis zu 600 Ampere.

Sicherungen der LLSRK-Baureihe können in herkömmliche Sicherungssockel der Klasse H integriert werden, um Systeme nachzurüsten, die über Einmalsicherungen oder austauschbare Sicherungen mit niedrigeren Unterbrechungsleistungen der Klasse H verfügen.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
1.125
Unterbrechungsleistung
20 kA @ 300 VDC
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Maximale Wechselspannung (V)
600
Nennspannung (V)
300
Größe
Industrielle Kartusche
Ampere-Frakt
1 1/8
Familiärer Stil
Powr-Pro-Sicherung
Sicherungsklasse
Klasse RK1
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
200000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
300000
Unterbrechungsstromstärke 3
20000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 3
DC
Unterbrechungsspannung
600
Abschaltspannung (V) -2
600
Unterbrechungsspannung - 3
300
Montagemethode
Sicherungssockel/Clip/Halter
PG-Halter
LFR60030-Baureihe
  • Extrem strombegrenzend, wodurch Schäden an Stromkreisen und Geräten reduziert werden
  • 300 kA Unterbrechungsleistung
  • Die strombegrenzende Leistung ermöglicht die Verwendung kostengünstigerer Geräte, und der niedrige Widerstand reduziert den Stromverbrauch
  • Zwei Elemente, darunter ein thermisch reversibles, federbelastetes thermisches Überlastelement, gewährleisten eine hervorragende Zeitverzögerung für minimales lästiges Öffnen

LLSRK1.12 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Alle Stromkreise im Allgemeinen
  • Motoren
  • Transformatoren
  • Magnetventile
  • Leuchtstofflampen
  • Alle Systemkomponenten mit hohen Einschaltströmen

LLSRK1.12 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
LSRK1.12TSICHERUNG 600V T/D KLASSE RK1 1.12A

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.