background-waves

Class RK5-Sicherungen

Littelfuse bietet fünf Baureihen strombegrenzender Sicherungen der Klasse RK5 für hervorragenden Kurzschlussschutz. Beide verfügen über ein Zwei-Komponenten-Design und eine zeitverzögerte Leistung, die lästiges Öffnen eliminiert. Die Sicherungen in FLSR_ID verfügen außerdem über eingebaute Anzeigen für durchgebrannte Sicherung. Sicherungen der Klasse RK5 werden häufig zum Schutz von Stromkreisen für Schalter zur Inbetriebnahme, Transformatoren, Verteilerschalttafeln und Leuchtstofflampen verwendet.
  • Zeitverzögerung
  • Nennströme von 100 mA bis 600 A
  • Unterbrechungswerte bis zu 20 kA bei 600 V DC und 300 kA bei 600 V AC
  • Die träge Ausführung verhindert lästiges Öffnen und begrenzt Ausfallzeiten
  • Hervorragender Kurzschlussschutz beugt Geräteschäden vor

Klasse RK5 Sicherungen Teile

FiltersFilter

Class RK5-Sicherungen Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Verteilerschalttafeln
  • Leuchtstoffröhren
  • Stromkreise für allgemeine Zwecke
  • Industrielle Steuerpulte
  • Motorkontrollzentrumsleitungen und Motorschaltkreise
  • Schalter zur Inbetriebnahme
  • Solar-Umrichter
  • Schaltanlagen
  • Transformatoren

Klasse-RK5-Sicherungen Ressourcen