background-waves

FLNR.150

SICHERUNG 250V T/D KLASSE RK5 .150A | Baureihe: FLNR
info

FLNR.150 ist eine Patronensicherung der Klasse RK5 mit einem Amperewert von 0,15.​​​​​​​

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
0.15
Unterbrechungsleistung
300 kA AC; 20 kA DC
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Maximale Wechselspannung (V)
250
Maximale DC-Spannung (V)
125
Größe
Industrielle Kartusche
Ampere-Frakt
15/100
Familiärer Stil
Zweikomponentensicherung
Sicherungsklasse
Klasse RK5
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
200000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
300000
Unterbrechungsstromstärke 3
20000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 3
DC
Unterbrechungsspannung
250
Abschaltspannung (V) -2
250
Unterbrechungsspannung - 3
125
Montagemethode
Sicherungssockel/Clip/Halter
PG-Halter
LFR25030-Baureihe

FLNR.150 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
FLNR.150TSICHERUNG 250V T/D KLASSE RK5 .150ANeinNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.