Mit einer Größe von weniger als einem Drittel der Größe ähnlich leistungsfähiger Klasse-R-Sicherungen bieten strombegrenzende POWR-GARD®-Sicherungen der Klasse T platzsparende Lösungen für den Überstrom- und Kurzschlussschutz in Anwendungen, die Sicherungen mit höheren Stromstärken als 30 A erfordern. Beachten Sie jedoch, dass Sicherungen der Klasse T nur dann Schutz vor Kurzschlüssen bieten, wenn sie mit Stromkreisen mit induktiven Lasten verwendet werden. Für Anwendungen, bei denen die Sicherungsgröße keine wesentliche Rolle spielt, empfiehlt Littelfuse Klasse-J-Sicherungen der Serie JTD_ID, Klasse-RK-Sicherungen der Serie LLRNK oder LLSRK oder Klasse-RK-Sicherungen der Serie FLSR_ID.
Flinke Sicherung
Nennströme von 1 A bis 1,2 kA
Unterbrechungswerte bis zu 200 kA bei 1,2 V Wechselstrom und 200 kA bei 200 V Gleichstrom
RoHS-konform
Arbeiten in Wechsel- und Gleichstromsystemen
NEC-konforme Lösung zum Überstrom- und Kurzschlussschutz bei Stromkreisen mit nicht-induktiven Lasten
Strombegrenzende Leistung reduziert magnetische Effekte und Hitzeschäden durch Kurzschlüsse
Die Verwendung mit Eingangs- oder Ausgangsschaltkreisen für überspannungsempfindliche Komponenten kann das Öffnen von Halbleiter-Sicherungen für diese Komponenten verhindern
Blade-, Patronen- und Oberflächenmontage-Konfigurationen verfügbar