background-waves

Baureihe: JLLN

Flinke Sicherung der UL-Klasse T
Produktstatus| Aktivi
info
Platzsparende POWR-GARD-Sicherungen der Klasse T sind die kompaktesten Sicherungen über 30 Ampere, die derzeit erhältlich sind: Sie besitzen weniger als ein Drittel der Größe vergleichbarer Klasse-R-Sicherungen. In Übereinstimmung mit dem NEC bieten Klasse-T-Sicherungen nicht-induktiven Lasten und Geräten flinken Überlast- und Kurzschlussschutz. Bei Verwendung in induktiven Stromkreisen muss der Nennstrom von Klasse-T-Sicherungen erhöht werden, um ein Auslösen bei Einschaltströmen zu verhindern. In solchen Fällen können Klasse-T-Sicherungen nur Kurzschlussschutz bieten.

Für Motor- und allgemeine Stromkreise, die über genügend Platz verfügen, empfehlen wir POWR-PRO™-Indikatorsicherungen der JTD_ID-Baureihe, die LLNRK/LLSRK-Baureihen oder Indikatorsicherungen der FLSR_ID-Baureihe.

Platzsparend:
  • Typische dreipolige Klasse-T-Sicherungssockel benötigen weniger als 50 % der Tafelfläche von Klasse-R-Sicherungssockeln. Schaltergehäuse, Sicherungsschalter sowie andere Geräte, die Klasse-T-Sicherungen verwenden, sind oft entsprechend kompakter.
Sicherheit:
  • 200.000 A.I.R. – zuverlässige Unterbrechung aller Überströme bis 200.000 Ampere.
  • Extrem strombegrenzend – unterbinden schädigende Kurzschlussströme schneller als jede andere mechanische Schutzvorrichtung.
  • Flink – bieten Geräten wie Drehzahlreglern, Gleichrichtern sowie anderen Geräten mit überspannungsempfindlichen Bauteilen schnellen Überlastschutz.
Lange Gerätelebensdauer:
  • Die strombegrenzende Bauweise reduziert Geräteschäden durch Überhitzung und magnetische Effekte von Kurzschlussströmen erheblich.
Wirtschaftlich:
  • Die extrem strombegrenzende Bauweise ermöglicht oftmals die Verwendung allgemein verfügbarer, preisgünstigerer Komponenten.
  • Verwendung als Eingangs- oder Ausgangssicherung für überspannungsempfindliche Bauteile wie Drehzahlregler und Gleichrichter. Flinke JLLN/JLLS-Sicherungen der Klasse T können das Durchbrennen teurer Halbleiter-Sicherungen, die Einzelteile schützen, verhindern.
  • 200.000 AIR
  • Strombegrenzend
  • Flinke Sicherung
  • Kompakte Größe
  • Safety feature providing reliable interruption of all over currents up to 200,000 A
  • Reduces damage caused by heating and magnetic effects of short circuit currents; extends the equipment’s lifecycle
  • Provides fast short-circuit response for equipment requiring fast overload protection
  • More efficient use of available space – Class T fuse blocks require less than 50% of the panel area required for Class R fuse blocks

JLLN Teile

FiltersFilter

JLLN Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Schutz einzelner elektrischer Funktionen und Zähler.
  • Hauptschalter mit Klasse-T-Sicherungen können Zählerplätzen kompakten Schutz bieten.
  • Kompaktleistungsschalter, Ladungsschwerpunkte und Schalttafeln
  • Baureihen sind mit Stromstärken bis zu 200.000 Ampere erhältlich.

Baureihe: JLLN Ressourcen

JLLN Dazugehörige Produkte

Alternativen