background-waves

JLLN010P

SICHERUNG 300V F/A KLASSE T 10A PLTD | Baureihe: JLLN
info

JLLN010P ist eine Sicherung der Klasse T in Patronenbauweise mit einem Nennstrom von 10 A.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
10
Unterbrechungsleistung
50 kA @ 160 VDC
Auslösung
Schnell (F)
Maximale Wechselspannung (V)
300
Maximale DC-Spannung (V)
160
Größe
Industrielle Kartusche
Familiärer Stil
Strombegrenzung
Sicherungsklasse
Klasse T
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
200000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
50000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsspannung
300
Abschaltspannung (V) -2
160
Montagemethode
Sicherungssockel/Clip/Halter
PG-Halter
LFT30030-Baureihe

JLLN010P – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
JLLN010. TXP (Fax)SICHERUNG 300V F/A KLASSE T 10A PLTD

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.