Die platzsparenden Sicherungen der Klasse T sind die kompaktesten Sicherungen über 30 Ampere, die derzeit erhältlich sind: Sie besitzen weniger als ein Drittel der Größe vergleichbarer Klasse-R-Sicherungen. In Übereinstimmung mit dem NEC bieten Klasse-T-Sicherungen nicht-induktiven Lasten und Geräten flinken Überlast- und Kurzschlussschutz. Bei Verwendung in induktiven Stromkreisen muss der Nennstrom von Klasse-T-Sicherungen erhöht werden, um ein Auslösen bei Einschaltströmen zu verhindern. In solchen Fällen können Klasse-T-Sicherungen nur Kurzschlussschutz bieten.
Für Motor- und allgemeine Stromkreise, die über genügend Platz verfügen, empfehlen wir POWR-PRO™-Indikatorsicherungen der JTD_ID-Baureihe, die LLNRK/LLSRK-Baureihen oder Indikatorsicherungen der FLSR_ID-Baureihe.
Platzsparend:
- Typische dreipolige Klasse-T-Sicherungssockel benötigen weniger als 50 % der Tafelfläche von Klasse-R-Sicherungssockeln. Schaltergehäuse, Sicherungsschalter sowie andere Geräte, die Klasse-T-Sicherungen verwenden, sind oft entsprechend kompakter.
Sicherheit:
- 200.000 A.I.R. – zuverlässige Unterbrechung aller Überströme bis 200.000 Ampere.
- Extrem strombegrenzend – unterbinden schädigende Kurzschlussströme schneller als jede andere mechanische Schutzvorrichtung.
- Flink – bieten Geräten wie Drehzahlreglern, Gleichrichtern sowie anderen Geräten mit überspannungsempfindlichen Bauteilen schnellen Überlastschutz.
Lange Gerätelebensdauer:
- Die strombegrenzende Bauweise reduziert Geräteschäden durch Überhitzung und magnetische Effekte von Kurzschlussströmen erheblich.
Wirtschaftlich:
- Die extrem strombegrenzende Bauweise ermöglicht oftmals die Verwendung allgemein verfügbarer, preisgünstigerer Komponenten.
- Verwendet als Eingangs- oder Ausgangssicherung für überspannungsempfindliche Bauteile wie Drehzahlregler und Gleichrichter, können flinke JLLS-Sicherungen der Klasse T das Durchbrennen teurer Halbleiter-Sicherungen, die Einzelteile schützen, verhindern.