background-waves

Baureihe: KLK

KLK-Sicherungen von Littelfuse bieten außergewöhnlichen zusätzlichen Überstromschutz
Produktstatus| Aktivi
info

Die flinken Sicherungen der KLK-Serie wurden speziell für den Schutz von Steuerschaltkreisen, Straßenbeleuchtung, HID-Beleuchtung, Computern und anderen Anwendungsfällen ohne hohe Einschaltströme entwickelt. Diese Midget-Sicherungen haben auch eine hohe Unterbrechungs- und Strombegrenzungsfähigkeit. Sie sollen die primäre Abzweigsicherung oder den Unterbrecher ergänzen, um einen Backup-Überstromschutz bereitzustellen. Die KLK-Sicherungen sind nicht-anzeigend und können mit einem anzeigenden Sicherungssockel verwendet werden, um eine durchgebrannte Sicherung zu identifizieren.

  • Größe 10 x 38 mm
  • Flinke Sicherung
  • POWR-GARD®-Technologie
  • Gemeinsame Abmessungen für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Schnelle, zuverlässige Reaktion auf Kurzschlüsse innerhalb der Unterbrechungsleistung
  • Gewährleistet hochwertigen Backup-Überstromschutz

KLK-Ersatzteile

FiltersFilter

KLK Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Steuerstromkreise
  • Straßen- und HID-Beleuchtung
  • Computer

Baureihe: KLK – Ressourcen

KLK Dazugehörige Produkte

Alternativen