background-waves

KLK.250

SICHERUNG 600V F/A MIDGET .250A | Baureihe: KLK
info

KLK.250 ist eine Midget-Sicherung mit einem Amperewert von 0,25.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
0.25
Unterbrechungsleistung
100 kA @ 600 VAC
Auslösung
Schnell (F)
Maximale Wechselspannung (V)
600
Maximale DC-Spannung (V)
500
Größe
Midget/5AG
Ampere-Frakt
1/4
Familiärer Stil
Midget-Sicherung
Sicherungsklasse
Midget/Klasse CC
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
100000
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
50000
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsspannung
600
Abschaltspannung (V) -2
500
Montagemethode
Sicherungssockel/Clip/Halter
PG-Halter
L60030M-Baureihe

KLK.250 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0KLK.250TSICHERUNG 600V F/A MIDGET .250ARoHS1/30/2006Pb-Free1/30/2006Pdf IconCoC_RoHS10_0KLK.250TPdf IconREACH181_Declaration_0KLK.250TEnthält nichtNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.