Die flinken 600 V AC/DC-Sicherungen der KLKD-Baureihe werden in Solaranschlusskästen und in Stromkreisen mit DC-Fehlerströmen bis zu 50,000 A verwendet. Diese Sicherungen sind darauf ausgelegt, sowohl die UL- als auch die IEC-Anforderungen für photovoltaische Sicherungen zu erfüllen, und sie sind sowohl in Standard-Konfigurationen wie auch zur Platinenmontage erhältlich. Die KLKD-Midget-Sicherungen haben auch eine hohe Unterbrechungs- und Strombegrenzungsfähigkeit. Sie sollen die primäre Abzweigsicherung oder den Unterbrecher ergänzen, um einen Backup-Überstromschutz bereitzustellen. Die KLKD-Sicherungen sind nicht-anzeigend und können mit einem anzeigenden Sicherungssockel oder einer Abdeckung verwendet werden. Diese Sicherungen werden in einer Vielzahl von Ampere-Nennwerten angeboten, um den spezifischen Anforderungen vieler Anwendungsfälle gerecht zu werden. Beachten Sie, dass 1-5 A den Anforderungen der UL 1741 GFDI entspricht.
Größe 10 x 38 mm
Flinke Sicherung
Montageoptionen
POWR-GARD®-Technologie
Gemeinsame Abmessungen für eine Vielzahl von Anwendungen
Schnelle, zuverlässige Reaktion auf Kurzschlüsse innerhalb der Unterbrechungsleistung
Littelfuse bietet innovative und hochwertige UL-Sicherungen, die den Anforderungen des kommerziellen und industriellen Marktes entsprechen. Wir bieten eine Vielzahl von UL-Sicherungen für