UL POWR-Sicherungen Broschüre
Littelfuse bietet innovative und hochwertige UL-Sicherungen, die den Anforderungen des kommerziellen und industriellen Marktes entsprechen. Wir bieten eine Vielzahl von UL-Sicherungen für

| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLKD.125H | SICHERUNG 600VAC/DC F/A MIDGET .125A | Ja7/6/2012 | Mehr anzeigen | ||||||
| KLKD.125T | SICHERUNG 600VAC/DC F/A MIDGET .125A | CoC_RoHS10_KLKD.125T | REACH209_Declaration_KLKD.125T | Enthält nicht | Ja | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.