background-waves

Baureihe: KLQ

Sicherungen der KLG-Baureihe von Littelfuse bieten einen einzigartigen zusätzlichen Überstromschutz
Produktstatus| Aktivi
info

Die Midget-Sicherungen der 600 V KLQ-Baureihe sind 1 ⅜" lang im Vergleich zu anderen Midget-Sicherungen, die 1 ½" lang sind. Sie haben die gleiche Größe wie die Littelfuse BLS-Sicherung, verfügen jedoch über eine höhere Zeitverzögerung, um transiente und Einschaltströme zu bewältigen. Sie eignen sich perfekt für den Schutz von Gasentladungslampen, HID-Vorschaltgeräten und anderen Elektronik- und Beleuchtungsschaltungen konzipiert. Diese Sicherungen sind ideal für Systeme, die 600 V AC oder weniger benötigen.

  • Sondergröße 10x35 mm
  • Erhöhte Zeitverzögerung
  • POWR-GARD®-Technologie
  • Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
  • Zusätzliche Öffnungszeit zur Berücksichtigung von Einschaltströmen
  • Gewährleistet hochwertigen Backup-Überstromschutz

KLQ-Teile

FiltersFilter

KLQ Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Armaturen für Gasdämpfe
  • HID-Vorschaltgeräte
  • Lichtstromkreise

Baureihe: KLQ – Ressourcen