Littelfuse liefert innovative Stromkreisschutzlösungen für viele Spezialanwendungen. Eines dieser Produkte ist die Sicherung der Serie Midget 10x38 mm, die speziell für den Schutz von Multimetern entwickelt wurde. Diese Sicherungen sind mit der POWR-GARD-Technologie® von Littelfuse ausgestattet, um eine hochwertige Sicherung, Überstromschutz für Multimeter-Tests und Fehlerbehebungsgeräte zu gewährleisten. Sie ergänzen die primäre Sicherung oder den Unterbrecher für den Überstromschutz und haben außerdem die Fähigkeit, Ströme schnell und zuverlässig zu begrenzen. Diese Sicherungen werden zum Schutz von Multimetern und für Anwendungen mit 1000 V AC oder DC verwendet.
Teile von Multimeter-Sicherungen
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Multimeter-Sicherungen Ressourcen
POWR-Gard-Katalog
Hier finden Sie Sicherungen, die für den Überstrom- und Kurzschlussschutz in industriellen, erneuerbaren Energien, Verarbeitungs- und Extraktionsanwendungen entwickelt wurden.