background-waves

Klingengeräte

Solid-State-PolySwitch-PPTC-Klingengeräte® sind rückstellbare Sicherungen. Sie wirken wie Widerstände und verringern den Stromfluss, wenn sie sich als Reaktion auf einen Überstrom erwärmen. Sobald der Überstrom nachlässt und die Temperatur der PolySwitch-Sicherung sinkt, fließt der Strom wieder. Die geringe Größe und hohe Zuverlässigkeit dieser rückstellbaren Sicherungen mit Klingen machen sie perfekt für den Schutz dünner Drähte. Sie eignen sich besonders für Mikromotoren in elektrischen Fensterhebern, elektrischen Spiegeln, Schiebedächern und Sitzsteuerungen, bei denen herkömmliche Sicherungen unpraktisch sind.
  • Nennstrom bei 14 V DC oder 16 V DC und 100 A
  • Maximale Auslösezeit von 8 s bis 13 s
  • Verzinnte H65-Messingklemmen und PBT-Isolatoren (Polybutylenterephthalat)
  • UL 94 Entflammbarkeitsklasse 0f V-0
  • Siehe PS300, PS400 und SAE-J2685
  • ELV-konform
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Konzipiert für die serielle Platzierung entlang von Kabelbäumen, wodurch der Bedarf an Sicherungskästen reduziert wird
  • Wird zurückgesetzt, es sei denn, es kommt zu einer massiven Stromüberlastung
  • Ermöglicht die Verwendung von dünneren Drähten
  • Bewährte zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
  • Geeignet für die hochvolumige Elektronikmontage

Teile für Klingengeräte

FiltersFilter

Klingengeräte – Ressourcen