background-waves

BD280-1130-20/16

Produktstatus| Aktivi

BD280-1130-20/16

BD280-1130-20/16 | Baureihe: BD280
info

PPTC-Geräte, die in einem Stromkreis verteilt sind, sorgen für ein geringeres Gewicht von Kabelbäumen und können geringere Kabelgrößen und entsprechende Kabelbäume ermöglichen. Verzichten Sie auf Hin- und Herschleifen in der Nähe eines Sicherungskastens und platzieren Sie Ihren Schutz genau da wo er notwendig ist. Die Festkörperstruktur von PPTC-Geräten sorgt für mehr Zuverlässigkeit.

EigentumWert
Maximaler Nennfehlerstrom (A)
100
RMIN (Ω)
0.0028
R1max (Ω)
0.0064
Maximale Auslösezeit (Sek.)
10
Verlustleistung (typisch) (W)
5.2
  • RoHS-konform
  • Produkte erfüllen einschlägige Normen der Automobilindustrie
  • Kompatibel zu hochvolumigen Elektronik-Bausätzen
  • Hochleistung
  • Kompetenz vom weltweit führenden Hersteller rückstellbaren Überstromschutzes
  • Großes Sortiment an rückstellbaren, oberflächenmontierten und radial bedrahteten Überstromgeräten speziell für Autos
  • Leistungsfähige Überspannungsschutzgeräte

BD280-1130-20/16 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Auto- und Industrietransport
  • Auslöser und mittelstarke Motoren
  • Leiterbahnschutz
  • Kabelbaum-/Verteilerkastenschutz
  • Elektro-Ausgänge
  • Elektronik-Steuerungsmodule
  • Telematik/Infotainment

BD280-1130-20/16 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
RF0092-000BD280-1130-20/16RoHS4/26/2016Pb-Free4/26/2016Ja4/26/2016

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.