Littelfuse PolySwitch, ein Pionier auf dem Gebiet der rückstellbaren Geräte aus Polymeren mit positivem Temperaturkoeffizienten (PPTC), bietet mehrere Materialplattformen zum Schutz von Batterieanwendungen an. Die hohe Auslösetemperatur, das breite Spektrum an Haltestromwerten und die hohen Spannungswerte, die zur Verfügung stehen, sind in Verbindung mit der Automobilzulassung eine einzigartige Kombination für die LR4-Baureihe.
Nach AEC-Q200 für Automobilanwendungen qualifiziert